9M-9729: Sello anular de caucho de silicona (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9M-9729: Sello anular de caucho de silicona (90)

    Número de pieza: 9M-9729
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: sellos para sistemas eléctricos; sellos de aire de alta temperatura; sellos de grasa estática de alta temperatura
    • Compatible con: aire; alcohol de diacetona; glicol etileno; temperaturas extremas altas o bajas; aceite de anilina de punto alto; alcohol isobutílico; ozone o luz UV; poliglicol
    • Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 4,36
    • Material: silicona (70), VMQ: silicona
    • No compatible con: acetona; hidrocarburos aromáticos; aceite EP; aceite de combustible; gasolina; cetonas; aceites de anilina de punto bajo; aceites a base de petróleo; vapor y agua caliente
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 245
    • Temperatura (°F): -50 - 300
    engine - generator set
    3208 3160 3150 3145

    engine - truck
    1140 1160 3208 1150 1145

    petroleum products
    TH35-C15T TH55-E70 TH55FT-E90 TH35-C13I TH31-E61 TH31-C9T TH31-C9P TH31-C9I TH35-C11I TH35-E81 TH35-C15I TH55 TH35-C13T

    off-highway truck
    793F CMD 785D 793 789D 793B 793F OEM 784C 793F XQ 785C 789C 785G 789B 785B 793C 793F 785 789 784B 793D

    track-type loader
    977H 973C 977K 977L 973D 955K 973 977A 955L

    engine - industrial
    3208 3160

    articulated dump truck
    730 725C 725 735 725C2 735 OEM

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    forest products
    FB221 227

    paving compactor
    CB-614 PS-500 CP-553 CS-553 CS-551

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    225 320 231D 323 320 GC 225B 345C 225D 229

    pipelayer
    578

    marine products
    3208

    wheel tractor-scraper
    657 613 666 657B 666B 613B 613C

    track-type tractor
    D8T D6T D7G 7S D8N D11T 8A D6 D7H 57H 7S LGP 8 7A 8SU 8U 57 D7F 7SU 7U 7 D7R D11R D8R

    oem solutions
    CAT WDS