9N-1520: Sello anular de caucho de silicona (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9N-1520: Sello anular de caucho de silicona (90)

    Número de pieza: 9N-1520
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: sellos para sistemas eléctricos; sellos de aire de alta temperatura; sellos de grasa estática de alta temperatura
    • Compatible con: aire; alcohol de diacetona; glicol etileno; temperaturas extremas altas o bajas; aceite de anilina de punto alto; alcohol isobutílico; ozone o luz UV; poliglicol
    • Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 11,48
    • Material: silicona (70), VMQ: silicona
    • No compatible con: acetona; hidrocarburos aromáticos; aceite EP; aceite de combustible; gasolina; cetonas; aceites de anilina de punto bajo; aceites a base de petróleo; vapor y agua caliente
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 277
    • Temperatura (°F): -50 - 300
    engine - truck
    7155