9N-1619: Sello anular de caucho de silicona (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9N-1619: SEAL

    Número de pieza: 9N-1619
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: sellos para sistemas eléctricos; sellos de aire de alta temperatura; sellos de grasa estática de alta temperatura
    • Compatible con: aire; alcohol de diacetona; glicol etileno; temperaturas extremas altas o bajas; aceite de anilina de punto alto; alcohol isobutílico; ozone o luz UV; poliglicol
    • Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 5,23
    • Material: VMQ: silicona, silicona (70)
    • No compatible con: acetona; hidrocarburos aromáticos; aceite EP; aceite de combustible; gasolina; cetonas; aceites de anilina de punto bajo; aceites a base de petróleo; vapor y agua caliente
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 252
    • Temperatura (°F): -50 - 300
    engine - generator set
    G3520C G3520E G3516C G3512E G3516E PMG3516

    off-highway truck
    773D 773E 69D 775D 769D 775E 771D

    engine - industrial
    PMG3516 G3516C