9N-1756: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9N-1756: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 9N-1756
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,78
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 6,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,24
    • Diámetro interno del sello (mm): 6,07
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 10
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    asphalt pavers
    AP1000F

    wheel tractor-scraper
    623H, 621H, 631K, 621K, 623K, 637K, 621K OEM 623K LRC 627K, 627K LRC

    pipelayer
    PL87, PL83

    engine - generator set
    C18, C13 XQ375 XQ230 XQ425, 3516, C13 XQ350 C7.1, 3406B

    mini hydraulic excavator
    307.5 308, 309, 308E2 CR 308.5 307E2 308E2CR, 310

    forest products
    SAT322, 559C, 579C, 2484C, 2384D, SAT323, 563C, SAT318, 2384C, 586C, 2570D, 573C, 2670C, 2864C, 573D, 2670D, 2570C, 563D, 2484D

    work tool
    DLK426 PRE426

    wheel-type skidder
    535D, 555D

    track type tractors
    D10T2, D8T, D9T, D7E, D6TXEXLVP, D6, D6VP D6TXEXW, D6RIIXL, D7RII, D6RIILGP, D6NLGP

    track excavators
    349F, 349E, 349ELVG, 352FVG, 349EL, 374FL, 336EL, 390FMHOEM, 352FLRE, 349FL, 336FLN, 349EOEM, 390FL, 349EVGOEM, 352F2VG, 352FXEVG, 390FOEM, 336FL, 352F, 349FLVG, 352FMHOEM 349FLXE, 320ELRR, 336FLNXE, 320EL, 352FXE, 336FXE, 330FLN, 330FL

    off-highway truck
    789, 772G, 793C, 785C, 785D, 793D, 793B, 784B, 772G OEM 785, 785B, 784C, 793F, 793, 770G, 793F CMD 789D, 789B, 770G OEM

    articulated trucks
    730C2, 740B, 745D

    vibratory single drum smooth
    CS-583E, CS54B

    underground mining loaders
    R2900

    oem solutions
    CAT WDS

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP56

    cold planer
    PM313, PM310, PM622, PM312, PM620

    track-type tractor
    D6T XL D6T XW PAT D4G, D7E, D6T, D8T, D6R II D8R D6T XW D3G, D5G, D5K2 XL D6N OEM D6N XL D6T LGPPAT D7R II D6T LGP D7E LGP D6K2 XL D3K2 LGP D6R III D6K2 LGP D6N LGP D10T2, D4K2 LGP D4K2 XL D9T, D6N, D5K2 LGP D3K2 XL D6T XL PAT D8R II

    petroleum products
    C15, CX35-P800 TH35-C15T CX35-C18I TH35-E81 CX38-P892 CX31-P600 TH35-C13T CX31-C18I C18, CX31-C13I CX31-C9I CX38-P800

    track-type loader
    953K, 973, 963D, 963K

    paving compactor
    CS-64 CP-56 CP-64 CS-56 CS-74 CP-54B CP-74 CS-54B

    wheel tractor scrapers
    627H, 631K, 631KLRC, 623KLRC

    motor grader
    140M 3 AWD 120M 2 12M 3 AWD 160M 3 AWD 160M 2 12M 3 12M 2 140, 140M 2 140M 3 16M3, 14M3, 160M 3 18M3

    wheel-type loader
    950M, 962K, 966K, 966M, 938G II 966M XE 962H, 938F, 906, 972M XE 972H, 962M, 928G, 950K, 924GZ, 988K, 914G, 966H, 924G, 938G, 966D, 924HZ, 980K HLG 924H, 926M, 988 XE 982M, 938M, 950 GC 930G, 972M, 962M Z 950H, 972G, 924F, 950M Z 966F II 930M, 980K, 986K, 972K, 938H, 966E, 924K, 908, 966K XE 980M, 930K, 988K XE 966G, 902, 928HZ, 930H, 962 988F II 966F, 910G, 928H

    10 to 13 liter
    C7.1, C6.6, 3512, G3612, C18, G3616, C13, C15, 3516, C9.3, G3606, G3608, G3606B

    engine - industrial
    C7.1, C6.6, 3512, G3612, C18, G3616, C13, C15, 3516, C9.3, G3606, G3608, G3606B

    motor graders
    160M3AWD, 12M3

    compactors
    816K, 836K, 815K, 826K, 825K, 836KLRC

    articulated dump truck
    745 740B, 735, 725C, 735C, 730C, 740C 730C2 EJ 730, 740, 735B, 745C, 725C2, 740 GC

    engine - truck
    C15, C13

    skid steer loader
    246, 216, 277B, 248, 226, 267, 287B, 236B, 252, 242B, 262, 226B, 247, 242, 277, 247B, 228, 232, 267B, 216B, 246B, 257B, 232B, 287, 236, 257, 262B, 252B

    pipelayers
    PL72

    material handler
    MH3037, MH3295, MH3026

    asphalt paver
    AP-1055E AP-1000F BG1000E, AP-1000E AP-1055F BG1055E

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38F, IT38G II IT28G, IT28F, IT14G, IT14G2, IT24F, IT38H, IT62H

    skidders
    525D, 545D

    wheeled excavator
    M322F, M320F

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    834K, 834B, 824K, 834KLRC

    off highway trucks
    789C, 797F, 793F

    excavator
    390F 330F L 336F, 336F XE 329E L 336F LN 329E LN 352F XE VG 340F, 558 323F L 336E L 336F L 349E L 335F LCR 352F OEM 330F, 320E L 568 FM 365C L MH 349E, 365B, 352F-VG 349E L VG 320E RR 365C 320E LRR 330FMHPU 349F L 336E HVG 349F LXE 326F LN 374F 336FMHPU 336E LH 324E, 330F LN 323E L 323E SA 320E, 320E LN 365C L 326F L 365B L 326F, 329E, 330F OEM 374D L 336F L XE 340F L UHD 538 352F, 349E L HVG 324E LN 336E, 323E LN 352FMHPU

    wheel loaders
    980M, 950K, 950M, 962H, 924F, 988K, 966F, 980K, 914G2, 982M, 950H, 962M, 938K, 928HZ, 924HZ, 938F, 924G, 980KOEM, 962MZ, 966MXE, 966KXE, 972MXE, 938GII, IT38G

    wheel dozers
    834K, 834B, 824K, 834KLRC

    wheel excavators
    M318F, MH3024, MH3022, M322F, M320F

    earthmoving compactor
    816K, 836K, 815K, 826K, 825K, 836KLRC