• \
  • Inicio
  • 9S-1362: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-1362: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 9S-1362
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3306 D333C 3406 3406B

    ttt
    D9R, D10N

    ieng
    3204

    wts
    657E, 657G, TS220

    tskd
    D4HTSK II

    mg
    140M, 160M, 120M, 12M, 135H, 140H, 160H, 120H, 14H, 163H, 14M, 16H, 16M, 143H, 24M, 12H

    oht
    MT4400D AC

    pipe
    589

    wtl
    988B

    ap
    AP-1000