• \
  • Inicio
  • 9S-1368: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-1368: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 9S-1368
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3516C 3512C 3612 3508B 3512 3512B 3516B 3508 3508C C280-12 3516 C280-16 3616 3208 3608 3606

    petr
    3512C 3508C 3516B 3508B 3512B 3512 3516 3516C C280-12 3512E

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    whex
    M325B

    ieng
    3508 G3516J G3520B 3512 G3508 G3516 G3512 3516 3512C 3516B G3508B G3508J 3508B 3208 3512B G3512B G3516B 3516C

    wts
    613C

    teng
    3208

    epg
    G3516B 3512B PMG3516 3508 3516 G3516 3512C 3516B 3516C 3508B G3508 G3512 3512 G3520C PP3516 PM3508 3208

    comp
    PS-500