9S-3068: GRUPO DE ANILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-3068: GRUPO DE ANILLO

    Número de pieza: 9S-3068
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de pistón

    Descripción:

    • Los anillos son componentes importantes de los pistones, que se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 20,32
    • Altura (pulg): 0,8
    • Ancho (mm): 149,86
    • Longitud (mm): 149,86
    • Longitud (pulg): 5,9
    wheel tractor-scraper
    627B, 637, 627, 637B

    pipelayer
    561C, 572G, 571G, 572F, 571F

    engine - generator set
    3304, 3306

    motor grader
    14E, 140, 140G, 120, 12F, 14G, 12G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 930

    engine - industrial
    D330C, D333C, 3306, 3304

    wheel-type skidder
    528

    engine - truck
    1673C 1674, 3306

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815