9S-5187: Montaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-5187: Montaje

    Número de pieza: 9S-5187
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje de buje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de bujes son componentes de caucho cilíndricos con un manguito interno de acero. Pueden ser rectos o con bridas (con labio). Algunos se encuentran instalados en un manguito externo.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de bujes se diseñan principalmente para respaldar cargas radiales. Algunos permiten la rotación. Generalmente se colocan bajo presión dentro de la estructura de soporte para conseguir una conexión estable y fuerte. Los bujes con manguitos externos también se pueden instalar en una estructura de soporte con tapa y montura.

    Aplicaciones:
    Los montajes de bujes se usan en una amplia variedad de sistemas de montaje Cat, por ejemplo, sistemas hidráulicos, de tren de fuerza, de enfriador, electrónico, de cabina y HVAC.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro externo piloto (mm): 46,8
    • Diámetro externo piloto (pulg): 1,84
    • Diámetro interno (mm): 25,5
    • Diámetro interno (pulg): 1
    • Longitud total (mm): 42,9
    • Tipo de montaje: Buje sin manguito exterior
    asphalt paver
    SE50 V AP600F, AP655F, AP555F, AP500F, SE50 VT AP655F L AP-1000F SE60VT XW AP-1055F SE60 V

    track-type tractor
    D6H, D7H, D4C III 6S D6N, D6M 6A D4E, D5R XL 5P D7G, 7S D6T XW PAT D6H II D6R II D6T, D6H XL 6SU D7R, D6H XR D6R, 8 D7R II 4 D6T LGPPAT D5N 8U 8A 56H D5B, D6R III 4P D8T, 5S D6N LGP D5H, 7 5A D8R 163 57H 7SU D5M D8H, 55, 6 D7F, D8N, D6D, 8SU D6T XL D3C III D5C III D4H, 153 5 D6R XL D5R LGP D7E, 4S D8K, D6R STD 56 7U D7R XR D4H XL 7A D6T XW D7G2 54 7S LGP D6T XL PAT D8R II 4A D6N XL D6T LGP D7R LGP 57 D6G2 XL D5H XL D4H III D7E LGP

    track-type loader
    955 933C, 939, 951, 939C, 977

    track-type skidder
    D4HTSK II 527 54H D4HTSK III D5HTSK II 4P 517

    excavator
    320D2 FM 320C