9S-5279: CONJUNTO DE PISTA Y RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-5279: CONJUNTO DE PISTA Y RODILLO

    Número de pieza: 9S-5279
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cilíndrico Cat®

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 22
    • Altura (pulg): 0.87
    • Diámetro exterior (mm): 153.9
    • Diámetro exterior (pulg): 6.06
    • Diámetro interno (mm): 120
    • Diámetro interno (pulg): 4.72
    track-type tractor
    8A D8L, D4H, 58 D9G, 8 8U 8S D9H, D5H, 9 9S 5S 9U 9C 54 59 5P D9R, 4S 4A 5A 5 4P D9T, D9L, 55, 4

    pipelayer
    594H, 589, 594

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    986K, 980G II 980M, 986H, 980F II 982M, 980K HLG 980C, 980G, 980H, 980F, 980K, 980L

    wheel dozer
    824H, 824S 824G II 824K, 824C, 824G

    articulated dump truck
    725, 735, 725C, 730, 730C2, 730C, 730C2 EJ 725C2

    earthmoving compactor
    825C, 826G II 825 825K, 825G, 826C, 825G II 826K, 826H, 826G, 825H