9S-7949: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-7949: TAZA

    Número de pieza: 9S-7949
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de rodillos Classic
    earthmoving compactor
    836G 836K 836 836H

    wheel-type loader
    988K 924F G916 914G G910 924H 918F 924G 988F 910G 988G 988B 924GZ 924HZ 910E 916 910 910F 988H 988F II 914G2

    wheel-type skidder
    528 528B 530B

    track-type loader
    931B 931C 935C 931C II 933 931 939 935C II 935B

    articulated dump truck
    D44B D350E D400 735 D35HP D400D D550B D40D D350E II D400E

    road reclaimer
    RM-250C RR-250 SS-250 RR-250B SS-250B

    motor grader
    24M 24H

    paving compactor
    CS-643 CP-653 CS-653 CP-643

    backhoe loader
    426C 428C 436C 416 424D 436 420D 428 446B 416B 436B 446D 426B 430D 438 424B2 416D 416C 428B 426 F2 426 424B HD 446 424B

    wheel dozer
    834U 834K 834G 834S 834H 834B

    asphalt paver
    BG-260C AP-1050 BG-230D BG-2455C BG-245C AP-800B BG-225B AP-1000B AP-800 BG-225C BG-230 AP-1055B AP-900B AP-800D BG-240C AP-650B AP-1200 AP-800C BG-210B AP-1050B AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT18B IT12 IT12B IT14G IT24F IT18 IT14F IT18F IT14B IT14G2

    excavator
    245 245B 245D 235D

    pipelayer
    571G 594H 572G

    wheel tractor-scraper
    623E 633D 623B 639D

    track-type tractor
    D3B D5C 9U 59 D3 8S 9S D10N D9L D7G 59L D7G2 D3C III D3C II D4E 9 D4C III D5C III D5C PAT 10 53 58L 9SU 57 D9R D9N 58 D4B 10SU D4C II 5A PAT 9C 8 8U 10U 8A 4P D3C 59N D10R D4C D5C PATLGP 3 54 D8L D7F 3P

    oem solutions
    CX28