9S-8000: CUBIERTA PROTECTORA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-8000: CUBIERTA PROTECTORA

    Número de pieza: 9S-8000
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta protectora del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas protectoras del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores. Estos sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Altura (pulg): 1,8
    • Ancho (mm): 162,6
    • Longitud (mm): 162,6
    • Longitud (pulg): 6,4
    track-type tractor
    D9G, D8H, D9H

    wheel tractor-scraper
    657B, 631C, 637, 657, 633C, 666B, 666

    pipelayer
    594H, 594

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    wheel dozer
    824B, 834

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D348, D343 D342C

    engine - truck
    1693, 3406

    off-highway truck
    776, 777, 769, 769B, 768B

    earthmoving compactor
    825B, 826B