9S-8016: Empaquetadura
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-8016: Empaquetadura

    Número de pieza: 9S-8016
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 5,1
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,2
    • Ancho de sección transversal (mm): 1.5
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,06
    • Descripción del material: el TPU posee una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien en aplicaciones de aire. También funciona en aplicaciones de aceite del motor, combustible diésel y refrigerante. No lo use con fluidos hidrosolubles. El TPU no debe usarse en aplicaciones a altas temperaturas.
    • Diámetro interno (mm): 18,4
    • Diámetro interno (pulg): 0,72
    • Material: TPU - Polyurethane, TPU: poliuretano
    wheel tractor-scraper
    621B, 631C, 627, 666B, 637D, 660B, 641B, 623, 627B, 651B, 621, 657B, 613B, 637, 639D, 666, 657, 615, 631D, 623B, 621R, 633C

    pipelayer
    583K

    motor grader
    130G, 14G, 16, 12E, 120G, 140G, 12G, 16G, 120, 12F, 14E, 140

    wheel-type loader
    992B, 966C, 950, 988, 966E, 950B, 930, 966D, 980, 950E, 920, 988B, 980B, 992, 992C, 950B/950E 980C

    wheel-type skidder
    518, 120C

    engine - industrial
    D353D D346 D349 D353E D343 D342 D342C D353C D348

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    769, 777, 769B, 768B

    track-type tractor
    D6D, 6 5S 143 8U 6S D4E, 153 D4D, D8K, 4A D5B, D10, 163 5A 59 8 141 D8H, 9S 10 9C 8A D4E SR 9 4 D4H, 140, 10S 6A 55, 58 10C 8S 4S D4H III 5 10U D8L, D4H XL D9L, 9U

    wheel dozer
    834B, 824B, 814B, 834, 814, 824, 824C, 834S 834U 824S

    track-type loader
    977K, 955 953, 955K, 983B, 951B, 951C, 941, 977L, 983, 943, 963, 955L, 951, 977 941B

    track-type skidder
    517 120C D5HTSK II 125C D4HTSK III 527

    earthmoving compactor
    825B, 825 816B, 825C, 815, 816, 815B, 826C, 826B