9S-8996: CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9S-8996: CAJA

    Número de pieza: 9S-8996
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son un componente importante de las turbinas de los turbocompresores, las cuales convierten la energía del gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 7,5
    • Longitud (pulg): 11,3
    earthmoving compactor
    816, 815

    motor grader
    140, 12G, 120, 14G, 12F, 140G, 14E

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966C, 980B, 972G, 966F II 966G, 966F

    engine - generator set
    3306, D379B, D399, D398B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    engine - machine
    3306

    pipelayer
    572G, 571F, 572F, 561C, 571G

    excavator
    235

    track-type loader
    977K

    engine - industrial
    3412, 3306, D379B, D398 D399, D398B, D379

    wheel tractor-scraper
    637B 627B, 637, 627

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5