+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-3072: Antena de látigo

    Número de pieza: 9W-3072
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accesorios para la radio de la máquina

    Accesorios de alta calidad, juegos de instalación, adaptadores y convertidores para las radios de las máquinas Cat

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color estándar: 0
    • Conector: 1/2-20
    • Descripción del material: 0
    • Longitud (mm): 668
    • Montaje: se puede ajustar de 0 a 90 grados en la base de montaje.
    com
    815F, 815F II 816F, 816F II

    emp
    6020B

    fp
    554, 574B, 564

    it
    IT24F, IT38F, IT28F

    ttl
    973

    drll
    MD6250

    wtl
    924F, 966F II 950F II 960F, 938F, 970F, 950F, 980F II 966F

    exc
    5130B, 5230B, 5130, 5230

    chal
    75E, 75C, 95E, 85E, 85C, 65E, 65C, 75D, 85D, 65D

    ttt
    D5H XL D5H

    wts
    627F, 621F, 623F, 623E

    wtt
    814F, 814F II

    off highway trucks
    797B

    mg
    14H NA 135H NA 12K, 160K, 12H NA 120H ES 120H, 160H NA 140K, 120H NA 140K 2 140H ES 120K, 140H, 24H, 140H NA 160H ES 120K 2 12H ES 163H NA 16H NA 143H, 12H

    oht
    777D, 771D, 773D, 775D, 797, 793C, 772G, 772G OEM 775G OEM 789D, 773E, 772, 785B, 785, 777G, 775G, 789B, 776D, 784C, 789, 777E 785C, 775E, 769D, 793D, 785D, 770G OEM 770G, 775B, 775G LRC 770, 789C, 773B, 773G LRC 773G OEM 773G, 769C