9W-3301: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-3301: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 9W-3301
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espiral (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 14,29
    • Diámetro libre: A (pulg): 14,76
    • Forma: Espiral
    • Grosor: B (pulg): 0,111
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    track-type tractor
    D7R, 57H D7R II D8R D7H, 7S 7U 7SU 7A D8N, 8A D8T, D7R XR 8 7 8SU 8U D8R II 7S LGP D7R LGP 57

    pipelayer
    PL83, 572R, 587R, 583R, PL87, 587T, 583T, 572R II