9W-5570: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-5570: CONJUNTO DE TUBO

    SKU:9W-5570
    $1.00

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    • Ancho (mm): 86,36
    • Altura (mm): 66,04
    • Longitud (mm): 520,7
    • Altura (pulg): 2,6
    • Longitud (pulg): 20,5