+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-5730: Protección del segmento del borde

    Número de pieza: 9W-5730
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protección del segmento de la cuchilla

    Descripción:
    Son ideales para transportar materiales que se manipularon nuevamente con abrasión media e impacto intermedio.

    Atributos:
    Los segmentos Cat® se ofrecen con más materiales de desgaste de bordes delanteros, por lo que se extiende la vida útil y se reduce la inversión en la cantidad de piezas. Cada segmento tiene un centro separado, así como perfiles izquierdos y derechos separados que coinciden con las cuchillas de base en V.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 482,5
    • Grosor (mm): 35
    • Longitud (mm): 323
    wheel loaders
    988F, 980M, 980H, 980K, 988G, 980GII