+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-5828: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 9W-5828
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio extremo, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 810
    • Paso de la cadena (mm): 260,4
    • Tamaño del perno (mm): 1 1/8
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple
    ttt
    10U D10, 10S 10C 10