9W-6039: Grupo de rueda loca cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-6039: Grupo de rueda loca cadena

    Número de pieza: 9W-6039
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (invertida)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 74
    • Altura (pulg): 2,9
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 74
    • Diámetro (mm): 74
    • Diámetro (pulg): 2,9
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 743
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 29,25
    • Diámetro de brida (mm): 783
    • Diámetro de la brida (pulg): 30,83
    • Diámetro del eje (mm): 74
    • Diámetro del eje (pulg): 3
    • Longitud (mm): 74
    • Longitud (pulg): 2,913
    • Tamaño del perno (mm): 31,75
    • Tamaño del perno (pulg): 1 1/4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.