9W-6484: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-6484: Zapata de cadena

    Número de pieza: 9W-6484
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra triple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Zapata de cadena Classic™ (garra triple)
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 36
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de zapata: Garra triple
    excavator
    235B, 235C, 235D