9W-8365: Protector de vástago
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-8365: Protector de vástago

    Número de pieza: 9W-8365
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de Vástago Afilado (90 mm) de 2 pasadores R500

    Descripción:
    Protección de vástago para Tractores Topadores D9 y D10.

    Atributos:
    Los protectores de vástago Cat® son fuertes y permiten proteger la porción inferior del vástago contra el desgaste y los impactos. Además, funcionan en conjunto con las puntas Cat para proporcionar una transición uniforme y cuentan con una cuchilla delantera más filosa que permite obtener resultados más confiables.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del vástago (mm): 90,00
    • Ancho del vástago (pulg): 3,54
    • Distancia entre orificios del retenedor (mm): 108,00
    • Distancia entre orificios del retenedor (pulg): 4,25
    • Retención (CapSure o con pasadores): Con pasador
    • Tamaño de la punta del desgarrador: R500
    track-type tractor
    59N D9T, D10T2, 10 10U D10R, D9R, 59 10SU D10N, 58L D10T, 59L

    work tool


    wheel dozer
    854G

    excavator
    345C L 329D L 345D L 329D

    track excavators
    336-07