9W-8620: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-8620: CUCHILLA

    Número de pieza: 9W-8620
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla (19 mm).


    Atributos:
    Cuchilla empernable o central.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones de uso general de Cargadores 910 y 914.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Altura (mm): 254
    • Altura (pulg): 10
    • Ancho (mm): 19
    • Longitud (mm): 1.525
    • Longitud (pulg): 60,04
    • Machine (Máquina): Cargador
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel-type loader
    914G, 918M 914K 914G2, 910M 910K 910G

    wheel loaders
    910K 914M

    backhoe loader
    446B, 450F, 450E