9W-8705: GRUPO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-8705: GRUPO DE RODILLO

    Número de pieza: 9W-8705
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 247
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 9,72
    • Diámetro de brida (mm): 275
    • Diámetro de la brida (pulg): 10,83
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): 1/2
    • Tamaño del perno (pulg): 1/2
    • Tipo de brida: Brida simple
    track-type tractor
    D8R D8N

    pipelayer
    583R