9W-8710: CONJUNTO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-8710: CONJUNTO DE RODILLO

    Número de pieza: 9W-8710
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 247
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 9,72
    • Diámetro de brida (mm): 274
    • Diámetro de la brida (pulg): 10,79
    • Tamaño del perno (mm): 1/2
    • Tamaño del perno (pulg): 1/2
    • Tipo de brida: Brida simple
    track-type tractor
    8U D8N, 8SU D8R D8R II 8 57H 8A

    pipelayer
    583R, 578