9W-9131: ENGRANAJE CENTRAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-9131: ENGRANAJE CENTRAL

    Número de pieza: 9W-9131
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje central

    Descripción:
    Engranaje para los conjuntos de engranajes planetarios de los mandos finales.


    Atributos:
    Los mandos finales Cat se diseñan con el objetivo de maximizar el rendimiento del sistema y la vida del sistema balanceado. Los engranajes de los mandos finales de Cat cuentan con una metalurgia, un tratamiento térmico, un perfil de diente y un acabado de superficie que permiten maximizar la vida de los engranajes de contacto y asegurar que los mandos finales funcionen de manera óptima en todo momento.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 49
    • Diámetro (mm): 602, 175
    • Diámetro (pulg): 23,7, 6,9
    track-type tractor
    10 10U 59 58L 59N 10SU 59L D10N