+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-9350: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 9W-9350
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra triple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 600
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tipo de zapata: Garra triple
    exc
    320, 320B, 320 L 320B N 320C, 320B S 315, 320B L