9W-9351: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-9351: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 9W-9351
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra triple, centro perforado)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena con centro perforado cuentan con un orificio entre los pernos que permite la liberación del material de empaque de tipo extensible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 800
    • Ancho de la zapata (pulg): 31,5
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (mm): M20
    • Tamaño del perno (pulg): 0,7874
    • Tipo de zapata: Garra triple, centro perforado
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320B, 322C, 320-A 320B LU 320 L 320B L 320C, 318C, 320-A N 320N, 320-A L 320C L 324D L 321B, 322 LN 315B L 317B L 320C FM 324D, 320B U 320D, 322-A N 322B L 322 L 317B LN 320B FM LL 318B, 322B LN 317-A 311B, 323D L 322B, 320D L 317 N 329D L 322-A LN 320B LL 322-A L 320D LRR 321D LCR