9W-9499: Buje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-9499: Buje

    Número de pieza: 9W-9499
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior y cojinete de rueda guía (bronce reforzado)

    Descripción:

    • Con el rodillo inferior y los cojinetes de rueda guía de bronce reforzado se proporciona un área con una superficie amplia para distribuir mejor la carga dentro del rodillo del soporte. La superficie de diámetro interior está pulida para lograr un acabado liso y el suave recubrimiento de bronce del cojinete absorbe las partículas extrañas pequeñas antes de que dañen los ejes y sellos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D9T, D8R D8L, 8A 8U D8R II D10T2, D10R, 9SU D9R, D10T, 8 10 D9N, 57H 9U 10U 8SU 9 D8N, 58L 59 10SU 8S D10N, 59L 59N 58

    pipelayer
    583R, 578, 589