9W-9704: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-9704: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 9W-9704
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J700

    Descripción:
    Adaptador Central J700 para ajustarse a una cuchilla de 63,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J700
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.