9W-9706: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-9706: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 9W-9706
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J700

    Descripción:
    Adaptador Izquierdo J700 para ajustarse a una cuchilla de 63,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado al ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J700
    wheel-type loader
    992D

    excavator
    375 L 375