9W-9734: GRUPO DE RUEDA GUÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-9734: GRUPO DE RUEDA GUÍA

    Número de pieza: 9W-9734
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (invertida)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 551
    • Diámetro (mm): 806
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 766
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 30,16
    • Diámetro de brida (mm): 806
    • Diámetro de la brida (pulg): 31,73
    • Diámetro del eje (mm): 74
    • Tamaño del perno (mm): 1/2
    • Tamaño del perno (pulg): 1/2
    • Tipo de brida: Brida central
    track-type tractor
    D10R