+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9W-9856: DISC A

    Número de pieza: 9W-9856
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción elastomérico

    Descripción:
    Un disco de fricción elastomérico proporciona una resistencia al calor alta, una resistencia al desgaste de media a alta y una absorción de energía alta.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 0
    • Grosor (mm): 0
    adt
    D350E II D350E, D400E

    com
    836G, 826G, 825K, 836K, 826K, 826C, 836H, 836, 826G II 825G, 826H, 825G II 825H

    ttt
    D9T, D9R, D10T2, D10T, D10R, D10N

    wtt
    824K, 834K, 824H, 824G II 834B, 824G, 834H, 834G

    lhd
    R2900G, R3000H

    uat
    AD30

    wheel loaders
    986H

    pipe
    589

    wtl
    988G, 988K, 986K 980G II 980H, 980C, 988F, 980G, 980K, 980F, 988H, 988F II 980K HLG 988B