9X-0876: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-0876: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 9X-0876
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,6
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (mm): 168,8
    • Diámetro interno (pulg): 6,65
    • Diámetro interno del sello (mm): 168,80
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    asphalt paver
    BG-210B BG-225B AP-650B, AP-1000B, BG-2455C, AP-900B, BG-240C, AP-1055B, BG-225C BG-260C, BG-230 AP-1050, BG-245C, AP-1000 BG-230D, AP-800C AP-800D, AP-1050B

    paving compactor
    CS-563 CS-583, CS-531, CP-563C, CP-323C, CS-323C, CS-533C, CS-531C, CP-563, CS-573C, CP-533C, CS-563C CP-533, CS-553, CP-553, CS-533, CS-583C, CS-573, CB-314 CS-551