+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-1384: Batería de arranque seca de línea de servicio general

    Número de pieza: 9X-1384
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General de Arranque en Frío 425 de 12 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 425
    • Ancho (mm): 173
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 32
    • Capacidad de reserva (min): 65
    • Longitud (mm): 239
    • Peso: húmedo (kg): 13
    • Peso: seco (kg): 8
    • Tamaño de grupo: 22F
    • Terminal: Prisionero roscado
    • Tipo de batería: Seco
    • Tipo de equipo: AUTOMOTRIZ, CAMIÓN LIGERO
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    • Ácido nominal de llenado (L): 4,3
    • Ácido nominal de llenado (qt): 4,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.