9X-2093: Empaquetadura
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-2093: Empaquetadura

    Número de pieza: 9X-2093
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (pulg): 6,3
    • Descripción del material: el TPU posee una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien en aplicaciones de aire. También funciona en aplicaciones de aceite del motor, combustible diésel y refrigerante. No lo use con fluidos hidrosolubles. El TPU no debe usarse en aplicaciones a altas temperaturas.
    • Grosor de sección transversal (pulg): 1,89
    • Material: TPU: poliuretano
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    wheeled excavator
    M318C, M315C, M313C, M325C MH M322C, M318C MH M316C