9X-2126: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-2126: Sello

    Número de pieza: 9X-2126
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (pulg): 4,72
    • Descripción del material: El PVC funciona bien en aplicaciones para las que se necesite una resistencia a la intemperie, las sustancias químicas y las abolladuras.
    • Grosor de sección transversal (pulg): 1,18
    • Material: PVC: cloruro de polivinilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    vees 27 to 32 liter
    3412C

    meng
    3412C C6.6

    15 to 18 liter
    3456

    mg
    120H ES 160H ES 12H, 16H NA 160H, 140H, 120H, 140H NA 135H, 12H NA 160H NA 143H, 160K, 163H NA 120H NA 140K 2 120K, 12H ES 12K, 163H, 120K 2 16H, 14H NA 24H, 140K, 135H NA 14H, 140H ES

    it
    IT62H, IT38H

    wheel loaders
    972H

    epg
    G3412 3406C C27

    ttl
    973C, 963C, 953C

    wheel excavators
    MH3026 MH3024, MH3022

    ap
    AP-300D

    wtl
    966H, 972H, 938H, 962H, 950H