9X-2128: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-2128: Sello

    Número de pieza: 9X-2128
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (pulg): 9,84
    • Descripción del material: El PVC funciona bien en aplicaciones para las que se necesite una resistencia a la intemperie, las sustancias químicas y las abolladuras.
    • Grosor de sección transversal (pulg): 4,72
    • Material: PVC: cloruro de polivinilo
    wheeled excavator
    M322D2, M315D, M322D2 MH M318D, M316D, M322D, M318D MH M322D MH M313D, M324D2 MH M320D2