9X-2847: ADAPTADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-2847: ADAPTADOR

    Número de pieza: 9X-2847
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Adapter

    Descripción:
    Un adaptador es una conexión de transición en las tuberías, los tubos, los múltiples y otros componentes.

    Atributos:
    Los adaptadores Cat® están diseñados para que tengan un rendimiento duradero en aplicaciones resistentes.

    Aplicación recomendada:
    Los adaptadores Cat se utilizan en aplicaciones específicas de máquinas y motores.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1
    • Longitud (pulg): 2,2
    mex
    302.5

    exc
    345C L 385C L 345C, 385C

    chal
    65E, 85E, 75E, 95E

    fp
    2570C, 563D, 574B, 2670C, 2470C, 2864C, 553C, 554, 586C, 563C, 573D, 564, 2570D, 573C, 574, 2670D

    wheel loaders
    924K

    oht
    770, 772

    comp
    CB-14 CW-14

    wtl
    930M 938K 906H 928HZ, 908H 930K 906H2 907H 907M 992G, 930H, 924HZ, 907K 924H, 924K 926M 906K 907H2 908M 938M 906M 908H2 908K