+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3465: Bombilla halógena

    Número de pieza: 9X-3465
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    24-Volt 70-75-Watt Halogen Bulb

    Descripción:
    Las luces de trabajo halógenas Cat® son resistentes a los impactos y completamente herméticas para eliminar los contaminantes, lo que permite prolongar la vida útil de la bombilla y asegurar un rendimiento fiable. Esta bombilla es versátil, ya que se adapta a una variedad de máquinas, grandes y pequeñas, y se puede modificar para utilizarse con máquinas más antiguas.

    Atributos:
    • bombilla halógena
    •24 V
    • de 70 a 75 W
    • bombilla tipo H4, base P43 +

    Aplicaciones:
    • Aplicaciones de alta vibración.
    • Se adaptan a máquinas Cat y otras que no son de Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tipo de bombilla: H4
    • Tipo de luz: Halógena
    • Vataje (vatios): 75/70
    • Voltaje (voltios): 24
    rrss
    RM500B

    asphalt pavers
    AP1055F

    wheel tractor scrapers
    613G, 657G

    cold
    PM310 PM312 PM313

    est
    30/30

    fp
    TK381, HA771, HA871, TK371, 570B, 580, 574B, 550B, 580B, 550, 564, 570, 560B

    emac
    C4.4

    it
    IT14G, IT38G II IT14G2, IT28G, IT62G II

    motor graders
    14H, 163H, 140HNA, 160K, 120MAWD, 12K, 14M, 140M, 12M, 143H, 140K, 120K, 120HNA, 160HNA, 160M2AWD, 140M2, 12M2AWD, 160M3AWD, 12HNA, 12M3, 140MAWD, 160MAWD, 120K2, 160M3, 12M3AWD, 14M3, 120M2, 160M2, 120M2AWD, 16H

    articulated trucks
    D250D, D20D

    ap
    BG1055E, AP-1055E AP655F L BG-2255C, AP655F, AP600F, AP-655C, BG500E, AP-600D, AP-1000E BG1000E, AP-1000F AP-500E, AP555F, AP-1055F AP500F, AP-555E AP-655D, BG555E

    wtl
    914G, 972H, 980M, 962M, 962G II 928G, 962G, 972G II 950G II 966G II 962K, 930M 938K 972M XE 950M, 972M, 930K 972L, 938G II 966M XE 930G, 966F II 970F, 950K, 972K, 966G, 938H, 962M Z 950F II 924K 950L, 980K, 966M, 924G, 966H, 924HZ, 924GZ, 966K XE 982M, 938M 972G, 950H, 926M 914G2, 962H, 950 GC 980K HLG 930H, 924H, 966K, 962L, 966L, 950M Z 962 928HZ, 97AM

    comp
    CS68B, CS-583C, CS-64B CP-56B CP-563E, CP-74B CS-563C CW-34 CS79B, CS-66B CP-68B CS-79B CS-433C, CS-563E, CS-431C, CS-54B CS-74B CP-563C, CS-68B CS-573C, CW34, CP-54B CS-573E, CS-433E, CP-433C, CS56B, CP56B, CS-56B CP74B, CS-78B CS64B, CS-583E, CS78B, CS-533E, CS-423E, CP-433E, CS74B, CP-533E, CS-76B CP54B, CS54B, CP-573E

    vibratory single drum smooth
    CS-433C, CS66B, CS56B, CS68B

    adt
    D250E

    vibratory single drum pad
    CP-433C

    wts
    613G, 657G

    mg
    140M 3 16M3, 140H ES 160M 2 120M 2 160H ES 14L 12M, 140H, 12M 2 120M, 140M, 160M 3 160M, 18M3, 120H, 140M 2 160H, 12K, 14H NA 12M 3 AWD 163H NA 140M 3 AWD 12H ES 12H, 16H NA 16M, 120K, 120K 2 16H, 14M-3 160M 3 AWD 140K 2 12M 3 14M3, 120H ES 14M

    wheel loaders
    966H, 972H, 962G, 980M, 962H, 928HZ, 924F, 982M, 962M, 966K, 950H, 950G, 930K 972M, 930G, 950K, IT24F, 966M, 962K, 980L, 972G, 972K, 938F, 970F, IT38H, 980K, 938K 972L, 960F, 966G, 950M, IT38G, IT38F, IT62H, 938G, 924G, 966GII, 938GII, 966MXE, 966FII, 950GII, 980KOEM, IT62G, IT28G, 950FII, 972MXE, 924H, 962GII, 936F

    oht
    772, 770

    mh
    MH3059, MH3037, M325D MH MH3049, M325D L MH

    stabilizers/reclaimers
    RM500B