9X-3563: altura de carga Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3563: altura de carga Anillo de desgaste

    Número de pieza: 9X-3563
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Wear Band

    Descripción:
    Una banda de desgaste se utiliza para eliminar el contacto de metal con metal entre el pistón y la pared del cilindro con el fin de evitar que se produzcan rayones o abrasiones; o también, con el mismo fin, entre la varilla hidráulica y la culata de cilindro.

    Atributos:
    Existen diferentes tipos de bandas de desgaste para distintos tipos de aplicaciones. El ancho típico de una banda de desgaste se determina por medio de los requisitos de la carga lateral en cada aplicación. Las bandas de desgaste pueden fabricarse con plástico y recubrimiento de metal, y generalmente tienen una división en el lateral para facilitar la instalación.

    Aplicación recomendada:
    Se recomienda utilizar las bandas de desgaste en todas las aplicaciones de resellado para prolongar la vida útil de los componentes del cilindro hidráulico y reducir los costos de posesión y operación generales.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 10
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 10,02
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 13,88
    • Diámetro de la varilla (pulg): 13,50
    • Longitud (pulg): 14
    off-highway truck
    793F, 793F XQ 793C, 793F AC 793F CMD 793F OEM 793D, 793B, 793