9X-3568: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3568: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 9X-3568
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo B

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 2,63
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 66,73
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,14
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Diámetro de la varilla (mm): 53,98
    • Diámetro de la varilla (pulg): 2,13
    • Forma de sello: Tipo B
    pipelayer
    583R