9X-3570: pistón Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3570: pistón Anillo de desgaste

    Número de pieza: 9X-3570
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 1,77
    • Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 45,00
    • Diámetro exterior (mm): 200,00
    • Diámetro exterior (pulg): 7,87
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 193,37
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 7,61
    underground articulated truck
    AD45B

    work tool
    S30, CR50, P25, P16, S130, S25, CR35, P40, S40, S80, P28, CR20, CR28, S50

    excavator
    350-A L 375-A 365B