9X-3579: Anillo de desgaste de culata
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3579: Anillo de desgaste de culata

    Número de pieza: 9X-3579
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 50 (Groove)
    • Ancho (pulg): 1.97 (Groove)
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 1,97
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 50,00
    • Descripción del material: Nylon Type 6
    • Diámetro (mm): 119.4 (Groove)
    • Diámetro (pulg): 4.7 (Groove)
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 4,70
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 119,38
    • Diámetro de la varilla (mm): 114,30
    • Diámetro de la varilla (pulg): 4,50
    • Diámetro exterior (mm): 119.3
    • Diámetro exterior (pulg): 4.7
    • Grosor (mm): 2.5
    • Grosor (pulg): 0.01
    • Longitud total (mm): 49.73
    • Longitud total (pulg): 1.96
    track-type tractor
    D11T, D11R

    underground articulated truck
    AD60

    wheel-type loader
    988H, 988G

    excavator
    5230

    articulated dump truck
    740, 730C2, 730, 735, 730C2 EJ D300E II 725, 740B, 725C2, 745 740C D350E II 735B, 745C, 735C, 740 GC 725C, 735 OEM D400E II 730C, D250E II