+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3595: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-3595
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 7,24
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 115,74
    • Diámetro de la perforación (mm): 130,00
    • Forma de sello: Tipo 3
    wheel tractor scrapers
    613G

    whex
    M313C, M318C MH M318C, M313D, M320, M318D, M314F, M320F, M315D2, M320D2, M312, M318D MH M325C MH M325B M322D2 MH

    track feller bunchers
    522, 532, 522B, 541, 5522

    fp
    1390, TK741 1090 2590, 1190T, TK711, TK752, 552 2 TK732, 521B, 552, 2290, TK722, 541 2 511, TK751 1190 1290T, 2391, 521, TK721, 2390, 322C, 551, 2491

    emac
    C9.3

    ttl
    973D, 973

    track excavators
    318B, 324DLN, 322CLN, 320CS, 325BL, 374FL, 324DL, 314DCR, 330BL, 330L, 365CL, 320CL, 319DLN, 322BLN, 330LN, 320L, 325L, 330, 314CLCR, 325, 315FLCR, 320BL

    track type tractors
    D7ELGP, D6TLGPVP, D6TLGP, D6T2LGP

    wtl
    938H, 982M, 980M

    tmh
    TH330B

    exc
    345B II 374F 325D MH 325B L 322C, 320C, 314D LCR 325B LN 319D L 319D LN 325C FM 322C FM M325D L MH 324D L 319D 314E LCR 325C, 365B, 374F L 345B L 350, 324D LN 365C L 330B L 365C 314D CR 320B N 374D L 320B, 320B S 350 L 365B II 345B, 330, 322B LN 314F CR 319C 322B L 318B N 320B L 318C, 314E CR 315F LCR 330C, 318B, 365B L 330 L 324D, 324D FM LL

    forestry excavators
    322CFMST, 322CFMLGP

    ttt
    D6T LGPPAT D6T, D6R XL D7E, D6R, D6T LGP D6T XL PAT D6R LGP D7E LGP D6T XW D6T XW PAT D6T XL D6R STD

    skidders
    545C

    wts
    621H, 621K, 627K LRC 627H, 627K

    wheel loaders
    980M, 980L

    mh
    M325D MH M325D L MH MH3022, MH3024

    wheel excavators
    M317F M315F M320D2, M325BMH