9X-3598: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3598: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-3598
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 4,75
    • Diámetro de la perforación (pulg): 5,51
    • Forma de sello: Tipo 3
    wheel tractor scrapers
    637K, 631K, 623H, 621K, 627H, 627K, 631KOEM 631KLRC, 637KLRC

    whex
    M320, M316C, M325C MH M322D, M315 M322C, M318F, M322D MH M316F, M322F, M317D2, M324D2 MH M315C, M325B M316D, M315D, M323F M322D2

    track feller bunchers
    522B, 541, 5522

    bhl
    450E

    fp
    1390, TK741 552 2 552, TK752, 322C, TK1051, 2590, TK751 541 2 521B, 551

    track loaders
    953K 953

    ttl
    953K 953D

    track excavators
    322C, 312E, 320C, 320B, 320D, 329DL, 324DL, 324DLNOEM, 322CL, 325BL, 325CCR, 315FLCR, 325DL, 320DL, 323DLN, 323DL, 320CL, 329DLN, 325CL, 311DLRR, 325DLOEM, 322BLN, 330CL, 322L, 320S, 322CLN, 320CS, 324DLN, 315DL, 345CLVG, 312BL, 320BL, 318EL

    track type tractors
    D10T2, D7ELGP

    tmh
    TH580B, TH560B, TH460B

    wtl
    950K, 980K, 938H, 950L, 950M, 962L, 950M Z 962M Z

    exc
    315C, 323D LN 385C, 311D LRR 320C, 316E L 330C, 325B LN 325C, 325D L 323D L 322C, 320D2, 325B L 320B L 330D MH 324D LN 324D L 345C L 330D L 329D L 365B, 315F LCR 325D, 325C FM 312C, 385B, 314D LCR M325D MH 317B L 322B L 365C L 365B II 322C FM 317B LN 329D LN 312C L 320B S 323D S 318F L 345B II 313F 320D L 320D, 312E L 365B L 320B, M318F, 336D LN 316F L 313F L 315B L 314E LCR 324D, 318E L 323D, 385C L 329E, 315D L 312D L 320D FM 365C 325D FM 312D, 330C MH 324D FM LL 324D FM 323D SA 320D2 L 329D, 322B LN 320B N

    forestry excavators
    322CFMHW, 322CFMST, 322CFMLGP

    ttt
    D7E, D7E LGP D10T2

    skidders
    527GR

    wts
    637K, 627K LRC 623K, 631K, 621H, 621K, 623K LRC 627H

    wtt
    834K, 824K

    tskd
    527 517

    wheel loaders
    950M, 950K, 938H

    mh
    M325D MH MH3024, M325D L MH MH3026

    wheel dozers
    834K, 824K, 834KLRC

    wheel excavators
    M315D, M322D, M325DMH, M325BMH