+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3601: sello de pistón

    Número de pieza: 9X-3601
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo 3

    Un dos piezas sello, que consta de un anillo de pistón y un extensor, lo que evita que la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo de la tapa. Generalmente se realiza con el sello de pistón de teflón, con nylon disponible para la presión más de 3000 lb/pulg² (20.670 kPa). Los diversos expansores con forma son nitrilo.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 130,63
    • Diámetro de la perforación (mm): 150,00
    • Forma de sello: Tipo 3
    wheel tractor scrapers
    627H, 621KLRC, 627KLRC

    whex
    M325C MH M330D W330B W345C MH W345B II M325B

    uat
    AD60

    fp
    541 2 552, TK751 551, 541, TK1051, 2590, 1390, 552 2 TK741 TK752

    track loaders
    963K

    ttl
    963K, 963D

    motor graders
    24M

    track excavators
    329D2, 325D, 336D2L, 329D2L, 336DOEM, 322CL, 329DL, 324DLN, 325DL, 324DL, 326DL, 330DLN, 326D2L

    articulated trucks
    730C2, 745C, 740CEJ, 725C2, 730C, 735DLRC 730DEJLRC 730DEJ 735D 730C2EJ, 735C, 735B, 730CEJ, 730D 730DLRC

    tmh
    TH580B, TH460B, TH560B

    wtl
    962M, 950M, 950K, 962K, 980K, 980M, 962

    exc
    325D, 329D L 345C, 326D2 L 336F LN 330F 345C MH 330D FM 330 L 326F L 336D, 325D L 320C, 326D2, 330D L 329D, 385B, 324E L 322B L 325C, 329E, 330C FM 336D LN 340D2 L 326F 324D LN 345C L 390F L 320B, 330F LN 340D L 329E LN 330F L 322C, 336D2 L 325D MH 336D2, 336E L 330C, 330D MH 558 330C L 568 FM 324D L 323D L 324D, 336D L 329E L 385C L 330D, 336F L 322B LN 330B L 345B L 329D2 L 320B L 325C L 325C FM 390D L 330D LN 325D FM 345B II MH M325D L MH 322C FM 325B L 324E, 385C, 329D LN 326F LN 390D, 345B, 390F 320B S 320B N 349D L 325B LN 336E LN 345B II 330, 326D L 329F L 5080, 345D, 324E LN 568 FM LL 325D FM LL 330B LN 329D2, 330C LN

    adt
    730C2 EJ 740B, 745 725, D250E II 740, 735B, D400E II D300E II 730, 740C 725C, 740 GC 735, 730C, D350E II 735 OEM 735C

    wts
    621K, 627K, 627H, 621H, 627K LRC

    mg
    24M

    wheel loaders
    962M, 950M, 950K, 962K, 980K, 980M, 962

    mh
    M325D L MH M325D MH