9X-3604: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3604: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-3604
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 5,54
    • Diámetro de la perforación (pulg): 6,30
    • Forma de sello: Tipo 3
    log loaders forestry
    325DFMLL

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    track feller bunchers
    522, 532, 522B

    wheel-type loader
    962 993K, 950K, 962K, 962M, 950M

    forest products
    1190 521, 1190T, 2391, 521B, 511, 2390, 2290, 1290T, 2491

    track excavators
    330C, 345C, 323 320EL, 340D2L, 349EL, 345DL, 320CS, 336FLN, 321DLCR, 336DL, 330BL, 330CL, 325CL, 330L, 345CLVG, 320CL, 330DL, 330, 345BL, 349FL, 318B, 336F 330LN, 320BL, 323FLN

    material handler
    MH3022, MH3024, M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M318C MH M318C, M318, M325C MH M318D MH M322D2 MH M318D, M320D2, M320F

    track-type loader
    973D, 973

    wheel loaders
    950M, 962M, 950K, 962K, 993KLRC

    excavator
    330D, 336D, 350, 324D, 325C FM 336F LN 345C L M325D L MH 568 FM 336D L 336E HVG 330D MH 330C L 345B II 330D L 385B, 345D L 5090B, 320C, 330B L 325C, 323D L 349D L 323F 345C, 330D LN 349E L 323E L 320E LN 320B, 319C 385C, 336D2 L 345B L 323E LN 352F 330B LN 320B N 352F-VG 329D L 345D, 365B, 349E L VG 323D SA 323D S 319D L 336F L 365C 5080, 330C, 340D L 325B L 323D, 325D FM LL 329D LN 330C MH 324D L 325F 330C FM 323D LN 330C LN 345D L VG 330D FM 323F SA 323F OEM 350 L 345B, 325D L 340F L UHD 330 L 336E L 385C FS 349F L 336D LN 349D, 558 568 FM LL 349D2, 318C, 336D2, 349D2 L 320B L 325C L 320E L 320F L 320, 321D LCR 323F L 323F LN 330, 345B II MH 323E SA 320B S 349E, 325F LCR 320E, 325D FM 319D LN 365B II 319D

    wheel excavators
    M320D2