9X-3607: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3607: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-3607
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 5,93
    • Diámetro de la perforación (pulg): 6,69
    • Forma de sello: Tipo 3
    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    forest products
    TK1051, 345C, 322C

    wheel-type loader
    972M, 966M, 972M XE 966H, 980M, 966M XE 950M, 966K XE 980K HLG 962M, 966K, 97AM 966L, 962K, 962

    track excavators
    345C, 385C, 330C, 330BL, 336DL, 345CLVG, 322BLN, 349EL, 345DL, 322CLN, 325BL, 325DL, 340D2L, 336ELH, 330CL, 330DL, 330L, 330, 345BL, 325, 330LN

    material handler
    MH3024, MH3026

    forestry excavators
    322CFMLGP

    wheeled excavator
    M320, M324D2 MH W345B II W345C MH M322D, M322C, M330D M322D2, M322D MH M322F, M325B W330B

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel loaders
    980M, 966H, 966K, 980L, 966M, 962M, 962K, 950M, 966L, 972L, 966MXE, 972MXE

    excavator
    330D L 329D L 336E L 336E LH 330D LN 324E LN 350 L 349D L 345C, 336D L 322C FM 349E L VG 336D LN 345B II 322C, 325D L 345D L 349D2 L 345D L VG 345B L 330C L 568 FM LL 326F LN 345C MH 336E LN 324E L 336D2 L 324D LN 350, 330B L 325B L 345B, 324D L 325D, 326F 340D2 L 340D L 349D2, 330C, 345B II MH 349E L 345C L 330D, 322B L 330B LN 330C FM 330D FM 336D, 330C LN 325C, 385C L 324D, 349F L 336D2, 349D, 330, 330 L 324D FM LL 329D LN 326F L 336E LNH 568 FM 336E, 324D FM 322B LN 349E, 325B LN 345D

    wheel dozers
    834G

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH

    earthmoving compactor
    836H, 836G