9X-3610: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3610: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-3610
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 6,32
    • Diámetro de la perforación (pulg): 7,09
    • Forma de sello: Tipo 3
    material handler
    336D LN 365C 330C L 365C L 330D L 558 5080, 5090B, M325D L MH 330B L 385C, 365B L 385C FS 330B LN 325D FM LL 325C FM 365B, 325B L M325D MH

    track-type tractor
    D10T2

    wheeled excavator
    M325B M325C MH

    wheel-type loader
    980L, 980K HLG 962M, 962K, 980M, 962 980K

    work tool
    P16 P28 CR35 CR50 S50 S130 CR28 P40 CR20 S80 P25 S30 S25 S40

    excavator
    336D LN 365C 330C L 365C L 330D L 558 5080, 5090B, M325D L MH 330B L 385C, 365B L 385C FS 330B LN 325D FM LL 325C FM 365B, 325B L M325D MH