+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3613: altura de carga Anillo de desgaste

    Número de pieza: 9X-3613
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 50,00
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 157,48
    • Diámetro de la varilla (mm): 152,40
    exc
    5230B, 5110B 5230, 5130, 5130B

    emp
    MD6640 MD6540

    wtl
    990K, 990 II 990, 990H